??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1488 - Torque wrench for 5-axis module clamping system
Bill of material
K1488.01
Order No.
K1488.01
Item
Torque wrench
version
Set
Product type
Revolving grip
Torque Nm
5 - 40 Nm
Approx. weight
3.9200 kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82041100
EAN-Nr. Kipp
4059245485420
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции