??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1482 - Connectors with screw fitting screened
Bill of material
K1482.1235X10000
Order No.
Form
width
mm
width
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
6 mm
thread
mm
thread
mm
height
mm
height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Number of conductors x conductor cross-section
5 x 0,34 mm²
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models