目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1477.20
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03156-02.prj},{NB=K1477.20},{D=20},{D1=24.8},{D2=44.99},{D3=5.4},{D4=35},{L=15.82},{L1=6.0},{B=9.5},{D5=45},{D6=21.0},{T=16.21},{S=25},{H=25},{GEW=0.1437},{EAN=4059245487097},{XA=44.500},{XB=4.500},{XC=26.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XG=5.350},{BESTKIPPUSA=K1477.20},{MATERIAL=Edelstahl},{D7=M 5x9},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1477 - Locating bushes, stainless steel Form B (screwed down from front)
Bill of material
K1477.20
Order No.
K1477.20
K1477.20
Material
Stainless steel
internal diameter
20
20
mm
internal diameter
24.8
24.8
mm
external diameter
44.99
44.99
mm
diameter
5.4
5.4
mm
diameter
35
35
mm
Length
15.82
15.82
mm
Length
6.0
6.0
mm
width
9.5
9.5
mm
diameter
45
45
mm
diameter
21.0
21.0
mm
threaded hole
M 5x9
M 5x9
mm
depth
16.21
16.21
mm
Length
25
25
mm
minimum thickness of base plate
25
25
mm
Approx. weight
0.1437
0.1437
kg
Technical Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245487097
4059245487097
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型