??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1471 - UNILOCK 夹紧销 带通孔,系统尺寸 80 mm
明细表
K1471.140250516
订货号
样式
直径
25 mm
螺纹
16.5 mm
高度
5 mm
最大锁紧扭矩 Nm
120 mm
重量约
kg
描述
信息
Infotext
Technische Hiwneise
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型