??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1464 - Clamp elements adjustable for toggle clamp with force sensor
Bill of material
K1464.11308X22
Order No.
mm
version
mm
thread
mm
diameter
17 mm
diameter
13 mm
diameter
5 mm
height
mm
height
8 mm
height
mm
height
4 mm
Width across flats
11 mm
Width across flats
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models