??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1463 - Toggle clamps, horizontal, steel with safety interlock and force sensor
Bill of material
K1463.00810011
Order No.
Component
Position holding arm
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
hand force
N
Holding force F1
N
Holding force F2
N
Clamping force F3
N
Clamping force F4
N
Ausgangssignal
4-20 mA
distance
26 mm
distance
10 mm
diameter
mm
distance
26 mm
Width ~
mm
width
45 mm
Height ~
mm
height
mm
thread
mm
diameter
17
Geiwinde
M12x1
Height ~
mm
Height ~
mm
height
30 mm
Length ~
mm
Length ~
mm
Length
94 mm
width across flats
11 mm
width across flats
mm
Approx. weight
0.1300 kg
Description
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models