??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1463 - Toggle clamps, horizontal, stainless steel with force sensor
Nomenclature
K1463.10800011
Référence
de composant
Position bras de maintien
Angle d'ouverture du bras de Fixation ~
86 °
Angle d'ouverture de la poignée ~
67 °
Force manuelle
N
force de retenue F1
N
force de retenue F2
N
Force de serage F3
N
Force de serage F4
N
Ausgangssignal
4-20 mA
Distance
26 mm
Distance
10 mm
Diamètre
mm
Distance
26 mm
Largeur ~
mm
Largeur
45 mm
Hauteur ~
mm
Hauteur
mm
Filetage
mm
Diamètre
17
Geiwinde
M12x1
Hauteur ~
mm
Hauteur ~
mm
Hauteur
30 mm
Longeur ~
mm
Longeur ~
mm
Longueur
94 mm
Ouverture de clé
11 mm
Ouverture de clé
mm
Poids environ
0.1300 kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés