??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1463 - Stalowe dociskacze szybkomocujące ze stali nierdzewnej, poziome z czujnikiem siły
Lista materiałowa
K1463.10800011
Nr zamówienia
komponentów
Pozycja ramienia wspornikowego
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego ~
86 °
Kąt rozwarcia rękojeści ~
67 °
Siła ręczna
N
Siła trzymająca F1
N
Siła trzymająca F2
N
Siła zacisku F3
N
Siła zacisku F4
N
Ausgangssignal
4-20 mA
Odstęp
26 mm
Odstęp
10 mm
Średnica
mm
Odstęp
26 mm
Szerokość ~
mm
Szerokość
45 mm
Wysokość ~
mm
Wysokość
mm
Gwint
mm
Średnica
17
Geiwinde
M12x1
Wysokość ~
mm
Wysokość ~
mm
Wysokość
30 mm
Długość ~
mm
Długość ~
mm
Długość
94 mm
Rozwartość klucza
11 mm
Rozwartość klucza
mm
Ciężar ok.
0.1300 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD