??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1463 - Rychloupínače z nerezové oceli vodorovné s bezpečnostní pojistkou a snímačem síly
Kusovník
K1463.10810011
Objednací číslo
komponent
Poloha přídržné rameno
Opening angle of holding arm ~
86 °
Opening angle of handle ~
67 °
Manuální síla
N
Přídržná síla F1
N
Holding force F1
N
Upínací síla F3
N
Upínací síla F4
N
Ausgangssignal
4-20 mA
Vzdálenost
26 mm
Vzdálenost
10 mm
Průměr
mm
Vzdálenost
26 mm
Width ~
mm
Šířka
45 mm
Výška ~
mm
Výška
mm
Závit
mm
Průměr
17
Geiwinde
M12x1
Výška ~
mm
Výška ~
mm
Výška
30 mm
Délka ~
mm
Délka ~
mm
Délka
94 mm
Otvor klíče
11 mm
Otvor klíče
mm
Hmotnost cca
0.1300 kg
Popis
Informace
Infotext
Technická upozornění
Info
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
82057000
Číslo EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model