??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1463 - Dispositivo de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con sensor dinamométrico
Lista de materiales
K1463.10800011
Referencia
del componente
Posición brazo de soporte
Ángulo de apertura del brazo de sujeción ~
86 °
Ángulo de apertura de la empuñadura ~
67 °
Fuerza manual
N
Fuerza de sujeción F1
N
Fuerza de sujeción F2
N
Fuerza de sujeción F3
N
Fuerza de sujeción F4
N
Ausgangssignal
4-20 mA
Separación
26 mm
Separación
10 mm
Diámetro
mm
Separación
26 mm
Anchura ~
mm
Anchura
45 mm
Altura ~
mm
Altura
mm
Rosca
mm
Diámetro
17
Geiwinde
M12x1
Altura ~
mm
Altura ~
mm
Altura
30 mm
Longitud ~
mm
Longitud ~
mm
Longitud
94 mm
Ancho de llave
11 mm
Ancho de llave
mm
Poids
0.1300 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD