??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1452 - Západkové uzávěry v Hygienic DESIGN s rukojetí ve tvaru T
Kusovník
K1452.1188
Objednací číslo
K1452.1188
Průměr
30 mm
Výška
18 mm
Výška
40 mm
Výška
3 mm
Šířka
100 mm
S max.
mm
Enter value for S
S max.
mm
cm
inch
ft
Hmotnost cca
0.0900 kg
Popis
Infotext
?íslo celního tarifu
83014060
Číslo EAN KIPP
4059245433124
RoHS
Yes
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model