??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1452 - Quarter-turn lock in Hygienic DESIGN with T-grip
Order No.
K1452.1188
diameter
30 mm
height
18 mm
height
40 mm
height
3 mm
width
100 mm
S max.
mm
Enter value for S
S max.
mm
cm
inch
ft
Approx. weight
0.0900 kg
Description
Infotext
EAN-Nr. Kipp
4059245433124
RoHS
Yes
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models