??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1449 - Závěsy z oceli, vnitřní, úhel rozevření 110°
Kusovník
K1449.1028076
Objednací číslo
K1449.1028076
Materiál
Stahl
Položka
Šířka
102
Vzdálenost
81
Šířka
80.5
Vzdálenost
27 mm
Vzdálenost
14 mm
Vzdálenost
32
Vzdálenost
12
Vzdálenost
16 mm
Vzdálenost
20.5 mm
Šířka
76 mm
Průměr
7 mm
Tloušťka
3 mm
Hmotnost cca
0.5159 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
83021090
Číslo EAN KIPP
4059245431731
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model