??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
Bill of material
K1449.1028076
Order No.
K1449.1028076
Material
Stahl
Position
Width
102
Distance
81
Width
80.5
Distance
27 mm
Abstnd
14 mm
Distance
32
Distance
12
Distance
16 mm
Distance
20.5 mm
Width
76 mm
Diameter
7 mm
Thickness
3 mm
Approx. weight
0.5159 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245431731
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models