??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1448 - Hinges steel or stainless steel internal, opening angle 125°
Bill of material
K1448.442932
Order No.
material
Position
Width
44
Distance
34
Width
20 mm
Width
29
Distance
13 mm
Abstnd
6 mm
Distance
9.5
Width
32 mm
Diameter
4.2 mm
Thickness
2 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models