??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1447 - Hinges steel or stainless steel internal, opening angle 90°
Bill of material
K1447.442932
Order No.
material
Position
Width
44
Distance
34
Width
20 mm
Width
29
Distance
13 mm
Abstnd
6 mm
Distance
9.5
Width
32 mm
Diameter
3.5 mm
Thickness
2 mm
Approx. weight
kg
Description
情報
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)