??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 144
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1445 - Tubular handles "Bighand"
Bill of material
K1445.6000116
Order No.
Main colour
Colour Cap
Screw
POS
Length
mm
width
39.2 mm
thread
M08X20 mm
height
75.5 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Customs tariff number USA
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models