??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1439 - Serrage par traction
Nomenclature
K1439.03400
Référence
Matière
Position
Angle d'ouverture du bras
90 °
Angle d'ouverture de la poignée
50 °
Largeur
40 mm
Distance
25.4 mm
Distance
7.3 mm
Largeur
44 mm
Distance
30 mm
Hauteur
4 mm
Hauteur
41.2 mm
Diamètre
6.7 mm
Hauteur
210 mm
Hauteur
153 mm
Longueur
74.6 mm
Distance
31.8 mm
Distance
10 mm
Filetage
1/2-13x2.5 Pouce
Force manuelle FH
N
force de retenue F1
N
Force de serage F3
N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Consignes techniques
Info
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés