??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1439 - Pinza di traino
Lista materiale
K1439.03400
Référence de commande
Materiale
Position
Angolo di apertura braccio di sostegno
90 °
Angolo di apertura maniglia
50 °
Larghezza
40 mm
Distanza
25.4 mm
Distanza
7.3 mm
Larghezza
44 mm
Distanza
30 mm
Altezza
4 mm
Altezza
41.2 mm
Diametro
6.7 mm
Altezza
210 mm
Altezza
153 mm
Lunghezza
74.6 mm
Distanza
31.8 mm
Distanza
10 mm
Filettatura
1/2-13x2.5 Pollici
Forza manuale FH
N
Forza di tenuta F1
N
Forza di serraggio F3
N
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Note tecniche
Info
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD