??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1439 - Dociskacze hakowe
Lista materiałowa
K1439.03400
Nr zamówienia
Materiał
Pozycja
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
90 °
Kąt rozwarcia rękojeści
50 °
Szerokość
40 mm
Odstęp
25.4 mm
Odstęp
7.3 mm
Szerokość
44 mm
Odstęp
30 mm
Wysokość
4 mm
Wysokość
41.2 mm
Średnica
6.7 mm
Wysokość
210 mm
Wysokość
153 mm
Długość
74.6 mm
Odstęp
31.8 mm
Odstęp
10 mm
Gwint
1/2-13x2.5 Cal
Siła ręczna FH
N
Siła trzymająca F1
N
Siła zacisku F3
N
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Wskazówki techniczne
Info
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD