??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1437 - Sauterelle à levier vertical avec embase angulaire et bras de maintien plein
Nomenclature
K1437.03600
Référence
K1437.03600
Position
°
Angle d'ouverture de la poignée
67 °
Angle d'ouverture du bras
106 °
Distance
35 mm
Largeur
51 mm
Distance
8 mm
Distance
16 mm
Largeur
35 mm
Largeur
51 mm
Distance
6 mm
Distance
3 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur
19 mm
Hauteur
16 mm
Distance
31 mm
Hauteur
244 mm
Longueur
143 mm
Longueur
93 mm
Diamètre
6.8 mm
Filetage
M8x60 mm
Force manuelle FH
100 N
force de retenue F1
2000 N
force de retenue F1
3600 N
Force de serage F3
900 N
Force de serage F4
1800
Poids environ
0.6043 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés