??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1437 - Rychloupínač, vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
Kusovník
K1437.03600
Objednací číslo
K1437.03600
Poloha A min.
°
Úhel rozevření rukojeti
67 °
Úhel rozevření přidržovacího ramena
106 °
Vzdálenost
35 mm
Šířka
51 mm
Vzdálenost
8 mm
Vzdálenost
16 mm
Šířka
35 mm
Šířka
51 mm
Vzdálenost
6 mm
Vzdálenost
3 mm
Výška
82 mm
Výška
19 mm
Výška
16 mm
Vzdálenost
31 mm
Výška
244 mm
Délka
143 mm
Délka
93 mm
Průměr
6.8 mm
Závit
M8x60 mm
Manuální síla FH
100 N
Přídržná síla F1
2000 N
Přídržná síla F1
3600 N
Upínací síla F3
900 N
Upínací síla F4
1800
Hmotnost cca
0.6043 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
?íslo celního tarifu
82057000
Číslo EAN KIPP
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model