??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1437 - Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e braccio di sostegno pieno
Lista materiale
K1437.03600
N. d'ordine
K1437.03600
Posizione A min.
°
Angolo di apertura maniglia
67 °
Angolo di apertura braccio di sostegno
106 °
Distanza
35 mm
Larghezza
51 mm
Distanza
8 mm
Distanza
16 mm
Larghezza
35 mm
Larghezza
51 mm
Distanza
6 mm
Distanza
3 mm
Altezza
82 mm
Altezza
19 mm
Altezza
16 mm
Distanza
31 mm
Altezza
244 mm
Lunghezza
143 mm
Lunghezza
93 mm
Diametro
6.8 mm
Filettatura
M8x60 mm
Forza manuale FH
100 N
Forza di tenuta F1
2000 N
Forza di tenuta F1
3600 N
Forza di serraggio F3
900 N
Forza di serraggio F4
1800
Poids
0.6043 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82057000
Codice EAN KIPP
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD