??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1437 - Dociskacze pionowe z przylgą pionową i masywnym ramieniem
Lista materiałowa
K1437.03600
Nr zamówienia
K1437.03600
Pozycja
°
Kąt rozwarcia rękojeści
67 °
Kąt rozwarcia ramienia wspornikowego
106 °
Odstęp
35 mm
Szerokość
51 mm
Odstęp
8 mm
Odstęp
16 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość
51 mm
Odstęp
6 mm
Odstęp
3 mm
Wysokość
82 mm
Wysokość
19 mm
Wysokość
16 mm
Odstęp
31 mm
Wysokość
244 mm
Długość
143 mm
Długość
93 mm
Średnica
6.8 mm
Gwint
M8x60 mm
Siła ręczna FH
100 N
Siła trzymająca F1
2000 N
Siła trzymająca F1
3600 N
Siła zacisku F3
900 N
Siła zacisku F4
1800
Ciężar ok.
0.6043 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD