??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1437 - Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo
Lista de materiales
K1437.03600
Referencia
K1437.03600
Posición
°
Ángulo de apertura de la empuñadura
67 °
Ángulo de apertura del brazo de sujeción
106 °
Separación
35 mm
Anchura
51 mm
Separación
8 mm
Separación
16 mm
Anchura
35 mm
Anchura
51 mm
Separación
6 mm
Separación
3 mm
Altura
82 mm
Altura
19 mm
Altura
16 mm
Separación
31 mm
Altura
244 mm
Longitud
143 mm
Longitud
93 mm
Diámetro
6.8 mm
Rosca
M8x60 mm
Fuerza manual FH
100 N
Fuerza de sujeción F1
2000 N
Fuerza de sujeción F1
3600 N
Fuerza de sujeción F3
900 N
Fuerza de sujeción F4
1800
Poids
0.6043 kg
Descripción
Información
Infotext
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN-Nr. Kipp
4059245348206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD