??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1430 - Oil level gauges with electronic oil level and temperature monitoring, long version
Bill of material
K1430.1400
Order No.
version
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
width
30 mm
distance
39 mm
Thread
M12 mm
height
30 mm
distance
16.5 mm
height
80 mm
Length
mm
distance
mm
Length
mm
width across flats
17 mm
Approx. weight
kg
Number of fastening screws
2
Description
信息
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型