??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1430 - Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
Nomenclature
K1430.1400
Référence
Modèle
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Largeur
30 mm
Distance
39 mm
Filetage
M12 mm
Hauteur
30 mm
Distance
16.5 mm
Hauteur
80 mm
Longueur
mm
Distance
mm
Longueur
mm
Ouverture de clé
17 mm
Poids environ
kg
Nombre de vis de fixation
2
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
90269060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés