??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1429 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo
Lista materiale
K1429.1400
N. d'ordine
Versione:
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
Larghezza
30 mm
Distanza
39 mm
Filettatura
M12 mm
Altezza
30 mm
Distanza
16.5 mm
Altezza
80 mm
Lunghezza
mm
Distanza
mm
Lunghezza
mm
Apertura chiave
17 mm
Poids
kg
Numero viti di fissaggio
2
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90269060
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD