??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1428 - Oil level gauges with electronic oil level monitoring, long version
Bill of material
K1428.300
Order No.
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
width
30 mm
Thread
M12 mm
height
30 mm
distance
16.5 mm
Length
mm
distance
mm
Number of fastening screws
2
width across flats
17 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models