??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1427 - Oil level gauges with electronic oil level and temperature monitoring
Bill of material
K1427.112712
Order No.
mm
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
version
width
42 mm
width
45 mm
Thread
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Hohe
80 mm
Length
164 mm
distance
127 mm
Length
91 mm
distance
75 mm
distance
191 mm
distance
19 mm
Number of fastening screws
2
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models