??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1427 - Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température
Nomenclature
K1427.112712
Référence
mm
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Modèle
Largeur
42 mm
Largeur
45 mm
Filetage
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Hohe
80 mm
Longueur
164 mm
Distance
127 mm
Longueur
91 mm
Distance
75 mm
Distance
191 mm
Distance
19 mm
Nombre de vis de fixation
2
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Consignes techniques
Info
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
90269060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés