??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1426 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura
Lista materiale
K1426.112712
N. d'ordine
mm
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
Versione:
Larghezza
42 mm
Larghezza
45 mm
Filettatura
M12 mm
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
Profilato rettangolare ghisa grigia
80 mm
Lunghezza
164 mm
Distanza
127 mm
Lunghezza
91 mm
Distanza
75 mm
Distanza
191 mm
Distanza
19 mm
Numero viti di fissaggio
2
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
Note tecniche
Info
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
90269060
Codice EAN KIPP
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD