??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1426 - Indicador del nivel de aceite con control eléctr. de temperatura
Lista de materiales
K1426.112712
Referencia
mm
Posición
mm
Enter value for POS
Posición
mm
cm
inch
ft
Versión
Anchura
42 mm
Anchura
45 mm
Rosca
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Hohe
80 mm
Longitud
164 mm
Separación
127 mm
Longitud
91 mm
Separación
75 mm
Separación
191 mm
Separación
19 mm
Número de tornillos de sujeción
2
Poids
kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
90269060
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD