??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1425 - Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym monitorowaniem poziomu oleju
Lista materiałowa
K1425.12712
Nr zamówienia
K1425.12712 mm
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
Szerokość
42 mm
Gwint
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Długość
164 mm
Odstęp
127 mm
Długość
91 mm
Odstęp
75 mm
Odstęp
19 mm
Liczba śrub mocujących
2
Ciężar ok.
0.1763 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
Wskazówki techniczne
Info
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
90269060
EAN-Nr. Kipp
4059245342549
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD