??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1425 - Indicador del nivel de aceite con control eléctr. de nivel de aceite
Lista de materiales
K1425.12712
Referencia
K1425.12712 mm
Posición
mm
Enter value for POS
Posición
mm
cm
inch
ft
Anchura
42 mm
Rosca
M12 mm
Hohe
21 mm
Hohe
21 mm
Longitud
164 mm
Separación
127 mm
Longitud
91 mm
Separación
75 mm
Separación
19 mm
Número de tornillos de sujeción
2
Poids
0.1763 kg
Descripción
Información
Infotext
Indicaciones técnicas
Info
RoHS
Yes
Número de tarifa aduanera
90269060
EAN-Nr. Kipp
4059245342549
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD