??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1422 - UNILOCK 5-axis reducer adapter system size 138 mm
Bill of material
K1422.0501241080
Order No.
K1422.0501241080
diameter
25 mm
diameter
80 mm
height
50 mm
Approx. weight
6.0000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models