??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1420 - UNILOCK 5-axis baseplate for general clamping, size 138 mm
Bill of material
K1420.23523505025
Order No.
K1420.23523505025
height
50 mm
Approx. weight
12.0000 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number
84662080
EAN-Nr. Kipp
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models