국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1397.1306
KIPP USA
Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/magnets/09117.prj},{NB=K1397.1306},{BESTKIPPUSA=K1397.1306},{D=13},{H=16},{D1=M6},{L=10},{SW=11},{HAFTKRAFT=15},{GEW=0.0155},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245336081},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=4.000},{NDM=6.0},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1397 - Magnets deep pot with threaded pin NdFeB, rubber magnetic face
Bill of material
K1397.1306
Order No.
K1397.1306
K1397.1306
diameter
13
13
mm
height
16
16
mm
thread
M6
M6
mm
Length
10
10
mm
Schlüsselwiete
11
11
mm
Magnetic force
15
15
N
Approx. weight
0.0155
0.0155
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245336081
4059245336081
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성