??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1396 - Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc
Nomenclature
K1396.14331
Référence
Forme
Largeur
31 mm
Diamètre
10 mm
Filetage
M4 mm
Hauteur
6.9 mm
für H
6 mm
Hauteur
4.5 mm
Longueur
43 mm
Distance
mm
Force de retenue
N
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
85051100
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés