??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1389 - UNILOCK 夹持模块 ESM 176
明细表
K1389.176390
订货号
K1389.176390
规格
无扭转止动器
直径
176
直径
138
高度
39 mm
高度
20.8 mm
重量约
7.8500 kg
描述
Information
Infotext
技术资料
Info
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245338207
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型