??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1377 - Winkeltriebe für NC-Spanner
Stückliste
K1377.125
Bestellnummer
K1377.125
Breite
43 mm
Höhe
45 mm
Länge
124.5 mm
Gewicht ca.
1.7100 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245335718
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen