??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1377 - Rinvii angolari per tenditore CNC
Lista materiale
K1377.125
N. d'ordine
K1377.125
Larghezza
43 mm
Altezza
45 mm
Lunghezza
124.5 mm
Poids
1.7100 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
84662080
Codice EAN KIPP
4059245335718
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD