??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1360 - Quarter-turn lock, stainless steel
Bill of material
K1360.1613
Order No.
Angle
°
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
Actuation
height
13.5 mm
diameter
20 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83014060
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models