??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1358 - Querter-turn locks stainless steel with grip
Bill of material
K1358.18
Order No.
K1358.18
Actuation
mit Knebel
version
Quarter-turn lock
height
18 mm
Approx. weight
0.1543 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83014060
EAN-Nr. Kipp
4059245329571
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models