??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1357 - Latches with release stainless steel
Bill of material
K1357.43082
Order No.
Form
total length
mm
distance
mm
distance
13.5 mm
distance
mm
distance
mm
distance
mm
total width
mm
total height
19.5 mm
diameter
4.3 mm
total width
mm
distance
mm
total height
5 mm
diameter
4.3 mm
Thickness
2 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models