??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1354 - Quarter-turn locks for sterile areas
Bill of material
K1354.18
Order No.
K1354.18
Actuation
Key
version
Quarter-turn lock
diameter
30
height
18 mm
Approx. weight
0.0869 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
83014060
EAN-Nr. Kipp
4059245329519
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models