??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1353 - Quarter-turn locks for sterile areas
Bill of material
K1353.18
Order No.
Actuation
Zweikant
Component
diameter
28 mm
height
18 mm
Approx. weight
0.0813 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models