??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP (BIM)
Beschreibung
K1348 - Scharniere aus Edelstahl
Stückliste
K1348.0540073000
Bestellnummer
K1348.0540073000
Breite
47 mm
Abstand
30 mm
Abstand
40 mm
Breite
60 mm
Abstand
40 mm
Abstand
10 mm
Durchmesser
5,3 mm
Durchmesser
6,5 mm
Höhe
19,5 mm
Höhe
6 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Information
Info
Gewicht ca. kg
0,17241 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN-Nummer Kipp
4059245329151
ROHS
Yes
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen