??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1348 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1348.0540073000
Order No.
K1348.0540073000
Material
Stainless steel
Winkel
°
Width
47 mm
Distance
30 mm
Distance
40 mm
Width
60 mm
Distance
40 mm
Distance
10 mm
Diameter
5,3 mm
Diameter
6,5 mm
Height
19,5 mm
Height
6 mm
Approx. weight
0.1724 kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245329151
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models