??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP (BIM)
Description
K1348 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1348.0540073000
Order No.
K1348.0540073000
Width
47 mm
Distance
30 mm
Distance
40 mm
Width
60 mm
Distance
40 mm
Distance
10 mm
Diameter
5,3 mm
Diameter
6,5 mm
Height
19,5 mm
Height
6 mm
Description
情報
Infotext
Technical Information
Info
weight ca. kg
0,17241 kg
Customs tariff number
83021000
EAN-Nummer Kipp
4059245329151
ROHS
Yes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)